17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿軍手 目付

通常単価(税別)
110140
税込単価
121154
通常出荷日:1日目

【特長】・綿100%なので静電気の発生を抑えます・綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • 生成
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 手のひら周り(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 材質1
    綿100%
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(cm)

質量(g)

仕様

RoHS?最小発注数量
4989999456868
856-6758
23
50
3本編
10
20個
4989999456882
856-6760
23.5
62.5
5本編
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
1日目
140
( 154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%なので静電気の発生を抑えます
・綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取り扱い作業に適しています
・化繊の手袋に比べすべりにくいです
・若干の汗を吸収することで一層すべりにくくなります
・1m2あたりの重量が600/750gです
【用途】
・火・熱に強い、鉄鋼所など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿軍手 目付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿軍手 目付
純綿手袋(12双入)
純綿OD色軍手 12双入
純綿軍手(セミロングタイプ・12双入)
特綿軍手(12双入)
混紡軍手 10ゲージ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格110-2,7992,6664,337955416
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
使用用途耐熱・耐冷作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手すべり止め軍手軍手軍手
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
ゲージ7777810
生成生成OD生成生成生成
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト