17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロプラス ポリDTエンボス指絞り M【100個入り】

通常単価(税別)
302
税込単価
332
通常出荷日:1日目

【特長】・指絞り形状でフィットしやすく、両面の特殊エンボス加工により装着しやすくなっています【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    LPE0190WE-TB-M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    LPE0190WE-TB-Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LPE0190WE-TB-M
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    302
    ( 332 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・指絞り形状でフィットしやすく、両面の特殊エンボス加工により装着しやすくなっています
    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・サイズ:M
    ・全長(cm):27.5
    ・手のひら周り(cm):27
    ・中指長さ(cm):8.2
    ・厚さ(mm):0.023
    ・エンボス加工:両面エンボス
    ・食品衛生法:適合
    ・粉:無
    ・材質:ポリエチレン
    ・JANコード:4976366014882
    ・トラスココード:114-4119
    ・質量:184g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プロプラス ポリDTエンボス指絞り Mの型番LPE0190WE-TB-Mのページです。 型番LPE0190WE-TB-Mに関する仕様情報を記載しております。
    プロプラス ポリDTエンボス指絞り Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロプラス ポリDTエンボス指絞り M
    プロプラス ポリDTエンボス指絞り L
    プロプラス ポリDTエンボス指絞り SS
    ポリグローブ M
    エコハンド M
    サニメント手袋 PE エンボス付(エコノミー)
    メーカー宇都宮製作宇都宮製作宇都宮製作ケニスケニスアズワン
    通常価格3023143143951,384560
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    使いきり手袋(ニトリル・ポリエチレン・天然ゴム・PVC)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト