17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UCD 天然ゴム厚手スーパーロング L

通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:4日目

【特長】・腕全体をカバーできる全長58cmのロングタイプです【商品仕様】・清掃、サービス業・食品衛生法...

詳細を確認

    型番:

    K401-L
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    K401-Lの仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    K401-L
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    906円
    ( 997円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・腕全体をカバーできる全長58cmのロングタイプです
    【商品仕様】
    ・清掃、サービス業
    ・食品衛生法適合品
    ・裏地なし
    ・色:グリーン
    ・サイズ:L
    ・全長(cm):58.0
    ・手のひら周り(cm):22.8
    ・中指長さ(cm):8.4
    ・厚さ(mm):0.8
    ・材質:天然ゴム
    ・JANコード:4976366005057
    ・トラスココード:332-3773
    ・質量:300g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    UCD 天然ゴム厚手スーパーロング Lの型番K401-Lのページです。 型番K401-Lに関する仕様情報を記載しております。
    UCD 天然ゴム厚手スーパーロング Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    UCD 天然ゴム厚手スーパーロング L
    天然ゴム厚手手袋スーパーロング
    天然ゴム厚手手袋
    天然ゴム厚手手袋 トワローブ L
    ラテックス手袋ロング
    アトム ゴムクロ L
    メーカー宇都宮製作シンガー(宇都宮製作)トラスコ中山東和コーポレーションシンガー(宇都宮製作)アトム(安全・保護用品)
    通常価格906円1,136円865円871円4,812円656円
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました