ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

精密ナットドライバーセット DK-14

精密ナットドライバーセット DK-14 DK-14
通常単価(税別)
3,124円
税込単価
3,436円
通常出荷日:2日目

【特長】・細い先端で、狭い所の作業に最適です。・保持できるホルダー付きです。・回転キャップ付きで、連続...

詳細を確認

型番:

DK-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DK-14の仕様・寸法情報

先端形状
六角
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
14
全長(mm)
140
軸長(mm)
55
単品/セット
セット
JANコード
4989833016142
重量(g)
155
軸タイプ
丸
呼び
M1.4 / 1.5 / M2 / M2.3 / M2.5 / M2.6 / M3 / M3.5
先端サイズ
A:6.3 / 8 / 9.1、B:5.6 / 7 / 8
対辺(mm)
3 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6
先端軸長(mm)
18
グリップ長(mm)
85
ケースサイズ(mm)
120×206
材質
先端:クロムモリブデン鋼、軸:クロムバナジウム鋼、回転キャップ:ポリプロピレン、グリップ:セルロースアセテート

型番リスト

表示件数
型番
DK-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,124円
( 3,436円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細い先端で、狭い所の作業に最適です。
・保持できるホルダー付きです。
・回転キャップ付きで、連続作業もラクラクです。
・先端は薄肉で六角形状です。

商品情報

【特長】




 

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ナットドライバーセット DK-14の型番DK-14のページです。 型番DK-14に関する仕様情報を記載しております。
精密ナットドライバーセット DK-14のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
RC模型組立て作業
4
満足度:4.0
RC模型の組み立てに使っています。しかし、実際に使用するのは一本だけなのですがセットである見た目が好きなんです。作りも良...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ナットドライバーセット DK-14
精密用マイナスドライバー
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
精密ドライバーセット TD-56Y
精密ドライバーセット TD-56S
精密ドライバー TSSD-2
メーカーエンジニアANEXTONEベッセルベッセルトラスコ中山
通常価格3,124円407円2,518円2,823円1,531円809円
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
先端形状六角マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / トルクス / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック-ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック
グリップ径(mm)141030---
全長(mm)1401451553ULR-0:106 / (+)00:104 / 3ULR-F:102 / 1IPR:100 / T5:100 / 3ULR-M:97(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:10082
軸長(mm)55100741IPR:20 / 3ULR-0:26 / T5:20 / (+)00:20 / 3ULR-F:22 / 3ULR-M:17(-)0.7:10 / (-)0.9:10 / (+)000:20 / (+)0000:17 / (+)0:26 / (+)00:2411
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました