ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 対辺(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ネジモグラー

通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:2日目

【特長】・手動・電動、問わずに使える六角穴付きネジ用ビットです。・症状が軽症(イニシャル)の場合にお使...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

対辺

(mm)

重量

(g)

対応サイズ

最小発注数量
4989833014711
2.0
25
対辺2mmの六角穴付きネジ
1個
4989833014742
5.0
27
対辺5mmの六角穴付きネジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
2日目
1,245円
( 1,370円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動・電動、問わずに使える六角穴付きネジ用ビットです。
・症状が軽症(イニシャル)の場合にお使いください。
・六角穴付きネジ溝が潰れてしまっても軽症であれば電動・手動を問わずに外せます。

商品情報

【外せるネジの例】

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジモグラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジモグラー
クロスビットショート
"黒龍靭ビット タフ" ABR-14M-2-110
6本組[Torx]ドライバービットEA611AL-1
[+-Pozi]ドライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-31
5本組[Hexagon]ドライバービットEA611BR-100
メーカーエンジニアKTC(京都機械工具)ANEXエスコエスコエスコ
通常価格1,245円602円2,552円7,698円8,535円1,935円
通常出荷日2日目3日目〜2日目3日目1日目1日目
先端形状特殊プラス(+)プラス(+)トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブ六角
全長(mm)10540110252535
単品/セット/パック単品単品パックセットセットセット
軸タイプ角-----
適合ネジキャップボルト、皿ネジ、ボタンネジ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト