17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポンプラザウルス

通常単価(税別)
3,996円
税込単価
4,396円
通常出荷日:2日目

【特長】・水回りの救世主、ウォーターポンププライヤー型ネジザウルスです・2つの特許技術「タテ溝」&「ア...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    41
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    あり
  • JANコード
    4989833039660
  • 全長 (mm)
    257
  • 重量 (g)
    410
  • 軟線切断能力 (mm)
    針金2
  • 本体材質
    高炭素鋼
  • グリップ材質
    硬化エラストマー
  • 刃部硬度
    HRC60±2
  • ねじ形状
    ナベネジ、トラスネジ
  • 適合ねじサイズ (φmm)
    3~5.5
  • ケレップ
    呼び13用
  • ザルボ
    呼び13用(六角対辺12mm)
  • マイナスネジ (mm)
    7.8×1

型番:

PZ-63
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PZ-63の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
41
グリップ
あり
先端ドライバー形状
あり
JANコード
4989833039660
全長(mm)
257
重量(g)
410
軟線切断能力(mm)
針金2
本体材質
高炭素鋼
グリップ材質
硬化エラストマー
刃部硬度
HRC60±2
ねじ形状
ナベネジ、トラスネジ
適合ねじサイズ(φmm)
3~5.5
ケレップ
呼び13用
ザルボ
呼び13用(六角対辺12mm)
マイナスネジ(mm)
7.8×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PZ-63
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,996円
( 4,396円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水回りの救世主、ウォーターポンププライヤー型ネジザウルスです
・2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます!
・先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です
・水周りはもちろん、自動車やバイクのメンテナンス等にもオススメです!
・グリップは硬質エラストマーを採用。滑りにくく、握りやすいデザイン[特許取得]

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポンプラザウルスの型番PZ-63のページです。 型番PZ-63に関する仕様情報を記載しております。
ポンプラザウルスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポンプラザウルス
WPプライヤーAD
バネ付き ウォータポンププライヤ WS-250
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
ドライバ付き ウォータポンププライヤ
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
メーカーエンジニアSK-11五十嵐プライヤエスコ五十嵐プライヤエスコ
通常価格3,996円2,356円3,290円12,460円2,756円10,898円
通常出荷日2日目3日目5日目2日目5日目1日目
口の開き(mm)413846524740
グリップありありありありなしあり
先端ドライバー形状ありなしなしなしありなし
JANコード4989833039660-----
全長(mm)257-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました