17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M フォームスプレーボトル 500ml用 F/BOTTLE

3M フォームスプレーボトル 500ml用

通常単価(税別)
1,236円
税込単価
1,360円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・フォームスプレーボトル500ml用・JANコード:4548623978987・トラスココ...

詳細を確認

    型番:

    F/BOTTLE
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    F/BOTTLE
    最小発注数量
    12個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,236円
    ( 1,360円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・フォームスプレーボトル500ml用
    ・JANコード:4548623978987
    ・トラスココード:104-8691
    ・質量:100g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M フォームスプレーボトル 500ml用の型番F/BOTTLEのページです。 型番F/BOTTLEに関する仕様情報を記載しております。
    3M フォームスプレーボトル 500ml用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M フォームスプレーボトル 500ml用
    500ml スプレーボトル
    スプレーボトル(300・500ml )
    スプレー瓶(500-02)500ml
    プロスプレー 青 500ml
    TRUSCO GSー55用500ml容器のみ
    メーカースリーエムジャパンエスコエスコ日本メデカルサイエンス三商トラスコ中山
    通常価格1,236円460円 -880円 -815円1,109円513円 -
    通常出荷日9日目1日目1日目3日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト