17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MT MTカート収納ボックス CK5070

MT MTカート収納ボックス

通常単価(税別)
764円
税込単価
840円
通常出荷日:4日目

【特長】・MTカート専用収納BOXです【商品仕様】・MTカートの収納に・完成品・高さ(mm):775・...

詳細を確認

    型番:

    CK5070
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    CK5070の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CK5070
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    764円
    ( 840円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MTカート専用収納BOXです
    【商品仕様】
    ・MTカートの収納に
    ・完成品
    ・高さ(mm):775
    ・長さ(mm):665
    ・幅(mm):155
    ・材質:プラダン(PP)
    ・トラスココード:108-3428
    ・質量:1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MT MTカート収納ボックスの型番CK5070のページです。 型番CK5070に関する仕様情報を記載しております。
    MT MTカート収納ボックスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MT MTカート収納ボックス
    隙間収納ワゴン "スキピタ"
    フィールドカート
    パソコンカート
    メディカルPCカート
    ショッピングカート タイプ4
    メーカー森山鉄工天馬グリーンクロストラスコ中山アズワン中日販売
    通常価格764円4,503円 -5,054円117,067円 -100,317円14,863円
    通常出荷日4日目1日目11日目19日目35日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました