17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テイモー クリーンポート 700×1100×900 ゴミ箱 TCP-1-1100MMX700MMX900MM

テイモー クリーンポート 700×1100×900 ゴミ箱

通常単価(税別)
22,908円
税込単価
25,199円
通常出荷日:4日目

【特長】・表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています・メンテナンスが簡単な...

詳細を確認

    型番:

    TCP-1-1100MMX700MMX900MM
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TCP-1-1100MMX700MMX900MMの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TCP-1-1100MMX700MMX900MM
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,908円
    ( 25,199円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています
    ・メンテナンスが簡単なメッシュ構造です
    ・強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します
    ・折り畳みは簡単で省スペースが可能です
    ・オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です
    【商品仕様】
    ・分別ゴミ収集用に最適
    ・ノンクロム、鉛フリー仕様
    ・本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mm
    ・フタ網目:25×25mm
    ・均等荷重:30kg
    ・容量(L):650(45Lゴミ袋14個相当)
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:1100×700×900
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:1080×680×830
    ・材質:スチール(溶融亜鉛メッキ)
    ・トラスココード:107-2747
    ・質量:25kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テイモー クリーンポート 700×1100×900 ゴミ箱の型番TCP-1-1100MMX700MMX900MMのページです。 型番TCP-1-1100MMX700MMX900MMに関する仕様情報を記載しております。
    テイモー クリーンポート 700×1100×900 ゴミ箱のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テイモー クリーンポート 700×1100×900 ゴミ箱
    SDB700H ダストボックス#700
    クリーンカート
    カイスイマレン ステンレスゴミ箱 ジャンボステン SU-700CT
    収集用ゴミ箱
    紙おむつ用ダストボックス F-700
    メーカーテイモーアズワン河淳カイスイマレントラスコ中山山崎産業
    通常価格22,908円152,739円34,339円 -98,511円26,937円97,738円
    通常出荷日4日目15日目14日目5日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました