17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハスコー トリム&パネルスクレーパーツールセット (1S入) HKG-2153

ハスコー トリム&パネルスクレーパーツールセット (1S入)

通常単価(税別)
30,421円
税込単価
33,463円
通常出荷日:8日目

【特長】・自動車の内装の取り外しに便利なハンディーリムーバーセットです【商品仕様】・樹脂製内張り剥がし...

詳細を確認

    型番:

    HKG-2153
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HKG-2153の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HKG-2153
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,421円
    ( 33,463円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動車の内装の取り外しに便利なハンディーリムーバーセットです
    【商品仕様】
    ・樹脂製内張り剥がし27点セット
    ・全長:約176mm
    ・材質:樹脂製
    ・JANコード:4580372206843
    ・トラスココード:128-9057
    ・質量:1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ハスコー トリム&パネルスクレーパーツールセット (1S入)の型番HKG-2153のページです。 型番HKG-2153に関する仕様情報を記載しております。
    ハスコー トリム&パネルスクレーパーツールセット (1S入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハスコー トリム&パネルスクレーパーツールセット (1S入)
    コーキングヘラ NO.1
    井上工具 カーボンはがしヘラセット(40mm・65mm 各1本入)
    井上工具 巾木ヘラセット(55mm・75mm・90mm 各1本入)
    井上工具 PCサッシヘラセット(3mm・6mm・9mm・18mm 各1本入)
    シーリングヘラ S・M・L
    メーカーHASCOハンディ・クラウン井上工具井上工具井上工具SK-11
    通常価格30,421円634円690円928円1,138円979円 -
    通常出荷日8日目3日目9日目8日目8日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました