17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフト99 お手入れガラコ 4115

ソフト99 お手入れガラコ【10個入り】

通常単価(税別)
891円
税込単価
980円
通常出荷日:2日目

【特長】・ガラスコーティング済みのガラスに使えば、撥水力が弱まった部分が修復されてコーティング効果が復...

詳細を確認

    ご注意

    • シートの乾燥を防ぐため使用後は開封シールをぴったりしめてください。ガラス内側には使用しないでください。ハンドルやシフトレバーには使用しないでください。

    型番:

    4115
    解除
    • この商品は60パックからご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    4115の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4115
    最小発注数量
    60パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    891円
    ( 980円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ガラスコーティング済みのガラスに使えば、撥水力が弱まった部分が修復されてコーティング効果が復活します
    ・車内側のガラスクリーニングにも使えて大変便利です
    【商品仕様】
    ・自動車のガラス外側の清掃、撥水処理用
    ・材質:成分:撥水レジン、アルコール類
    ・シート素材:アクリル・ポリエステル
    ・JANコード:4975759041153
    ・トラスココード:114-2798
    ・質量:83g

    ご注意

    • シートの乾燥を防ぐため使用後は開封シールをぴったりしめてください。ガラス内側には使用しないでください。ハンドルやシフトレバーには使用しないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ソフト99 お手入れガラコの型番4115のページです。 型番4115に関する仕様情報を記載しております。
    ソフト99 お手入れガラコのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    トラックのフロントガラスに!
    3
    満足度:3.0
    主にトラックを使用して配達することが多く、雨の日に効果が実感できます。 簡単に汚れ落とし、コーティングができ良いです。た...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ソフト99 お手入れガラコ
    483 ソフトネット
    ポリヤッケ レインファクトリー RF-21
    アジャストマック ターコイズ
    CSワンダーレインスーツ ブルー
    ポリパンツ レインファクトリー RF-22
    メーカーソフト99コーポレーションカジメイクおたふく手袋マックトオケミおたふく手袋
    通常価格891円2,677円914円 -3,087円 -5,431円812円 -
    通常出荷日2日目在庫品1日目〜1日目〜5日目〜6日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    雨具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました