17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タキロン タキボンド625 400G TB625

タキロン タキボンド625 400G

通常単価(税別)
3,697円
税込単価
4,067円
通常出荷日:7日目

【特長】・下地及び床材に塗布する事によって接着性を向上させます【商品仕様】・プライマーとして・タキボン...

詳細を確認

    型番:

    TB625
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TB625の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TB625
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,697円
    ( 4,067円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・下地及び床材に塗布する事によって接着性を向上させます
    【商品仕様】
    ・プライマーとして
    ・タキボンド625400G
    ・材質:ウレタン樹脂系
    ・JANコード:4907077378116
    ・トラスココード:124-5242
    ・質量:0.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    タキロン タキボンド625 400Gの型番TB625のページです。 型番TB625に関する仕様情報を記載しております。
    タキロン タキボンド625 400Gのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タキロン タキボンド625 400G
    400g タイル接着セメント
    ボンド 土木建築用エポキシ樹脂接着剤 ボンドシリンダーセット
    400g 石膏ボード穴うめパテセット
    ひび割れ補修剤 アスファルト&コンクリート用 CF400
    500g ひび割れ補修材
    メーカータキロンシーアイエスココニシエスコ旭エンジニアリングエスコ
    通常価格3,697円831円968円1,337円12,804円1,204円
    通常出荷日7日目1日目6日目1日目4日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました