17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンテナーA#80K嵩上げフタ

通常単価(税別)
4,876円
税込単価
5,364円
通常出荷日:2日目

【特長】・被せて内高75mmアップし、内容量アップと内容量の保護を両立しています【商品仕様】・サンテナ...

詳細を確認

    型番:

    SK-A80KKASAF-BLL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SK-A80KKASAF-BLLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-A80KKASAF-BLL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,876円
    ( 5,364円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・被せて内高75mmアップし、内容量アップと内容量の保護を両立しています
    【商品仕様】
    ・サンテナーA#80K用フタ
    ・色:ライトブルー
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:700×494×126
    ・材質:PP
    ・JANコード:4983049000247
    ・トラスココード:115-7089
    ・質量:1680g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンコー サンテナーA#80K嵩上げフタの型番SK-A80KKASAF-BLLのページです。 型番SK-A80KKASAF-BLLに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンテナーA#80K嵩上げフタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンテナーA#80K嵩上げフタ
    サンテナーA
    サンコー 大型ばんじゅうフタ クリーム
    サンテナーA#50N
    サンコー サンテナーB#31
    サンコー ばんじゅうフタ(導電)黒
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格4,876円3,472円 -3,991円7,561円 -6,771円5,944円
    通常出荷日2日目1日目〜8日目8日目8日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました