17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

AN-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

AN-20の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
AN-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,686円
( 18,355円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ANM-1000シリーズ用直径20cmの磁製乳鉢です
・磁製乳鉢200mmφタイプです
【商品仕様】
・自動乳鉢消耗品
・使用可能容量(L):0.44
・容量(L):1.2
・材質:乳鉢:磁製
・JANコード:4560175078922
・トラスココード:859-5336
・質量:2700g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日陶 磁製乳鉢 AN-20の型番AN-20のページです。 型番AN-20に関する仕様情報を記載しております。
日陶 磁製乳鉢 AN-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日陶 磁製乳鉢 AN-20
日陶 シリコンヘラ AN-20H
日陶 乳鉢アダプター AN-200WG
日陶 防塵ケース AN-1000K
日陶 自動乳鉢 ANG-200WD
日陶 自動乳鉢 ALG-200WD
メーカー日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学
通常価格16,686円11,056円54,136円54,136円767,471円767,471円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました