17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

ANZ-52D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ANZ-52Dの仕様・寸法情報

RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ANZ-52D
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,696円
( 248,266円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・性能面はもとより、前面の緩やかなフォルムやカラーなどデザインにもこだわった装置です
・回転数は可変で20rpmから390rpm(ローラー回転数)設定できます
・タイマーは1分から最大99時間59分まで設定でき、手動による連続運転も設定できます
・タイマー及び回転数はデジタル操作パネルを用いて設定できます
・ローラーの間隔は前面ハンドルで簡単に調節できます
【商品仕様】
・タイマー設定時間:最大99時間59分
・電源コード長さ:1.9m
・回転数(rpm):20-390
・幅(mm):410
・奥行(mm):320
・高さ(mm):220
・電源(V):単相100
・消費電力(W):45
・トラスココード:114-1362
・質量:14kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日陶 ポットミル回転台 ANZ-52Dの型番ANZ-52Dのページです。 型番ANZ-52Dに関する仕様情報を記載しております。
日陶 ポットミル回転台 ANZ-52Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日陶 ポットミル回転台 ANZ-52D
日陶 ポットミル回転台 ANZ-72D
ポットミル回転台 1/2/4個掛け
ポットミル回転台 インバーター デジタルタイマー付
PTFE撹拌子大型 G-8
ピボット撹拌子 リムーブタイプ 16×127mm
メーカー日陶科学日陶科学日陶科学日陶科学フロン工業東京硝子器械
通常価格225,696円221,231円222,004円 -366,006円 -8,769円5,158円
通常出荷日8日目8日目11日目8日目〜10日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転子・撹拌子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました