17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

AR BLUE CLEAN 117

通常単価(税別)
19,041円
税込単価
20,945円
通常出荷日:1日目

【特長】・水タンクから吸水可能な自吸用吸水ホースセット付です・重量わずか5.7kgのコンパクト仕様で、...

詳細を確認

    型番:

    117
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    117の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    117
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,041円
    ( 20,945円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水タンクから吸水可能な自吸用吸水ホースセット付です
    ・重量わずか5.7kgのコンパクト仕様で、女性でも扱いやすいです
    ・節水仕様です
    【商品仕様】
    ・車やベランダ・網戸などの洗浄
    ・自動車・自動二輪の洗車
    ・住居物(外壁・床など)の洗浄
    ・網戸の洗浄
    ・電源:単相100V
    ・消費電力:1000W
    ・電源コード長さ:5m
    ・ホース長さ:8m
    ・定格連続使用時間:1時間
    ・吐出水量(L/min):5.5
    ・吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz):5.5
    ・吐出圧力(MPa):10
    ・吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz):10
    ・幅(mm):235
    ・奥行(mm):220
    ・高さ(mm):460
    ・JANコード:8016287144766
    ・トラスココード:114-7427
    ・質量:5.7kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AR BLUE CLEAN 117の型番117のページです。 型番117に関する仕様情報を記載しております。
    AR BLUE CLEAN 117のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AR BLUE CLEAN 117
    AR BLUE CLEAN 1440
    スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) タービンチップ用
    高圧延長ホース 10m(EA115LJ-50用)
    スーパー工業 高圧ホース 25MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
    PU洗管ホース 10/100G用 Qカプラ
    メーカーARARスーパー工業エスコスーパー工業アサダ
    通常価格19,041円90,341円33,926円 -25,578円51,620円43,109円 -
    通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目5日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました