17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-401AFX1200X200M MP-401AFX1200X200M

ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-401AFX1200X200M

通常単価(税別)
15,590
税込単価
17,149
通常出荷日:8日目

【特長】・軽い物を包むのに適しています(軽包装用)・もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です・使い...

詳細を確認

    型番:

    MP-401AFX1200X200M
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MP-401AFX1200X200Mの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MP-401AFX1200X200M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,590
    ( 17,149 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽い物を包むのに適しています(軽包装用)
    ・もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です
    ・使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです
    ・全てのミナパックは燃やした時にダイオキシンは発生しません
    ・このタイプは焼却炉内で他から発生するダイオキシンを抑制する効果があります
    【商品仕様】
    ・ポリエチレン製気泡緩衝材「ミナパック」
    ・材質:ポリエチレン(PE)
    ・トラスココード:103-9344
    ・質量:13.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-401AFX1200X200Mの型番MP-401AFX1200X200Mのページです。 型番MP-401AFX1200X200Mに関する仕様情報を記載しております。
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-401AFX1200X200Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-401AFX1200X200M
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-703X1200X100M
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401SS
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400/401K
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400KX1500X100M
    ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-912
    メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業
    通常価格15,59018,3266,853 -6,563 -12,9118,307 -
    通常出荷日8日目2日目8日目8日目8日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト