ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
酒井化学工業 ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS |
|
マクセルスリオンテック 建築養生用プロテックテープ |
|
プロワーク ポークジョイ#250 マジック当付 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【特長】
・軽い物を包むのに適しています(軽包装用)
・軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です
・スタンダード品をドーム型にした新タイプです
・粒の強度を保ちらがら、柔らかいタイプです
・ポリエチレン製気泡緩衝材「ミナパック」
・広幅タイプ

酒井化学工業
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

酒井化学工業
気泡入緩衝材 ノンカッターパック
5通常価格(税別):2,307円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

トラスコ中山
気泡緩衝材(袋タイプ)
4.3通常価格(税別):1,799円~

川上産業
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
4.7通常価格(税別):4,321円

酒井化学工業
気泡緩衝材 ミナパック 2層軽量タイプ
4.3通常価格(税別):5,224円

川上産業
エアピロ(空気緩衝材)
4通常価格(税別):10,419円~

川上産業
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
4通常価格(税別):7,413円

三友産業
ミラーシート
4通常価格(税別):3,336円