17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)

ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)

通常単価(税別)
16,00419,624
税込単価
17,60421,586
通常出荷日:8日目

【特長】・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります・小傷の防止に効果を発します・巻物でお好きなサ...

詳細を確認
  • 厚み(mm)
    1
  • 長さ(m)
    300
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • ピンク
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1000
103-9333
10000
1個
1200
103-9345
12000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,004
( 17,604 )
8日目
19,624
( 21,586 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります
・小傷の防止に効果を発します
・巻物でお好きなサイズで梱包できます
【用途】
・精密機器、ガラス、陶磁器、家具、インテリア、ステンレス、メッキ製品などの包装、表面保護に

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • ブルーシート #3000 画像

    ユタカメイク

    ブルーシート #3000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミナ ミナフォーム1mm(ピンク)
ミナ ミナフォーム1mm(帯電防止ピンク)
ミナ ミナフォーム1mm(ブルー)
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)
メーカー酒井化学工業酒井化学工業酒井化学工業ミスミ川上産業川上産業
通常価格16,004-18,968 -16,004 -13,0282,9845,927
通常出荷日8日目8日目8日目1日目2日目1日目
厚み(mm)11143.53.5
長さ(m)300300300424242
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)---
ピンクピンク(帯電防止)ブルー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト