17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ クィックメンダー20g #16323 BQM-20B

コニシ クィックメンダー20g #16323

通常単価(税別)
709
税込単価
780
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・クィックメンダー20g#16323・JANコード:4901490163236・トラスココ...

詳細を確認

    型番:

    BQM-20B
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    BQM-20Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BQM-20B
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    709
    ( 780 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・クィックメンダー20g#16323
    ・JANコード:4901490163236
    ・トラスココード:117-3903
    ・質量:39g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ クィックメンダー20g #16323の型番BQM-20Bのページです。 型番BQM-20Bに関する仕様情報を記載しております。
    コニシ クィックメンダー20g #16323のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ クィックメンダー20g #16323
    コニシ ボンドEセット15g #16023
    石材・タイル用接着剤 EPS-20
    500g エポキシ接着剤
    500gエポキシ接着剤
    50g エポキシ強力接着剤
    メーカーコニシコニシタイルメントエスコエスコエスコ
    通常価格70936317,1054,0802,124870
    通常出荷日5日目4日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト