17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

エポキシ系接着剤ボンド Eセット
コニシ
エポキシ系接着剤ボンドMOS8
コニシ
シリコーンオイル
信越化学工業
  • <
  • >
コニシ ボンドEセット15g #16023 BE-15B

コニシ ボンドEセット15g #16023

    型番:

    BE-15B
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    BE-15Bの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BE-15B
    最小発注数量
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    436円
    ( 480円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ボンドEセット15g#16023
    ・JANコード:4901490160235
    ・トラスココード:117-3868
    ・質量:33g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ ボンドEセット15g #16023の型番BE-15Bのページです。 型番BE-15Bに関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンドEセット15g #16023のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンドEセット15g #16023
    エポキシ系接着剤ボンド Eセット
    ボンドクイックセット クイック5(15g)
    コニシ ボンドEセットL 2kgセット(箱)低粘度 L #45027 L
    セメダイン スーパー P15gセット CA-151
    セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121
    メーカーコニシコニシケニスコニシセメダインセメダイン
    通常価格436円1,450円 -1,299円9,338円668円979円
    通常出荷日4日目1日目5日目1日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト