17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ 木部シール茶100gBP #50424 HS07

コニシ 木部シール茶100gBP #50424

通常単価(税別)
709
税込単価
780
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・木部シール茶100gBP#50424・JANコード:4901490504244・トラスコ...

詳細を確認

    型番:

    HS07
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HS07の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HS07
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    709
    ( 780 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・木部シール茶100gBP#50424
    ・JANコード:4901490504244
    ・トラスココード:117-2348
    ・質量:128g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ 木部シール茶100gBP #50424の型番HS07のページです。 型番HS07に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ 木部シール茶100gBP #50424のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ 木部シール茶100gBP #50424
    コニシ 多用途シールクリヤー
    コニシ 多用途シールホワイト
    タキシール600
    接着剤 PM100(タイル・パネル用)
    ボンドサイレックス100 無溶剤形接着剤
    メーカーコニシコニシコニシタキロンシーアイセメダインコニシ
    通常価格7094966387,7631,5684,278
    通常出荷日5日目5日目4日目7日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト