17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738 CK51-1

コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738

通常単価(税別)
2,268
税込単価
2,495
通常出荷日:5日目

【特長】・水性系で有機溶剤を含まず消防法、労働安全衛生法の規制を受けない健康住宅対応品です・均一塗布ノ...

詳細を確認

    型番:

    CK51-1
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    CK51-1
    最小発注数量
    12個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,268
    ( 2,495 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水性系で有機溶剤を含まず消防法、労働安全衛生法の規制を受けない健康住宅対応品です
    ・均一塗布ノズル採用のために接着剤をビード状に塗布することが簡単です
    【商品仕様】
    ・木質フロア仕上材を合板・根太、パーティクルボードなど木質下地材の接着に
    ・接着剤に起因する床鳴り防止に
    ・JISF☆☆☆☆規格品
    ・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品
    ・色:茶
    ・容量(g):1000
    ・材質:主成分:アクリル樹脂系エマルジョン形
    ・JANコード:4901490427383
    ・トラスココード:117-3844
    ・質量:1.1kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738の型番CK51-1のページです。 型番CK51-1に関する仕様情報を記載しております。
    コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コニシ ボンドCK51 1kg(カートリッジ) #42738
    コニシ ネダボンド 1kg(アプリパック)
    多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088
    コニシ ボンド木工用 (速乾タイプ)
    ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg
    コニシ 木工用ボンド180g #10132
    メーカーコニシコニシセメダインコニシコニシコニシ
    通常価格2,2681,1422,181889 -711320
    通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト