17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白光 ハッコーメルター 100V-40W 平型プラグ

通常単価(税別)
40,695
税込単価
44,765
通常出荷日:1日目

【特長】・EVA系の接着剤であれば、様々な形状が利用できます・キャリングケース付でケースのフタがスタン...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • ノズル径 (mm)
    1.0
  • 消費電力(W)
    40~200
  • 設定温度(℃)
    180
  • 電源(V)
    AC100
  • 適合ホットメルト
    A1607
  • JANコード
    4962615004766
  • 質量(g)
    510.000
  • トラスココード
    218-8481

ご注意

  • 接着剤は別売です。ポリアミド系の接着剤は使用できません。

型番:

806-1-AC100V50/60HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

806-1-AC100V50/60HZの仕様・寸法情報

その他
オプション
ノズル径(mm)
1.0
消費電力(W)
40~200
設定温度(℃)
180
電源(V)
AC100
適合ホットメルト
A1607
JANコード
4962615004766
質量(g)
510.000
トラスココード
218-8481
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
806-1-AC100V50/60HZ
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,695
( 44,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EVA系の接着剤であれば、様々な形状が利用できます
・キャリングケース付でケースのフタがスタンドになり便利です
【商品仕様】
・紙箱、段ボール箱の封かんなど包装業務
・タンク容量:50[[CM3]](50cc)
・標準ノズル径:1.0mm
・適用接着剤:白光810、811、812
・電源(V):AC100
・消費電力(W):40-200
・設定温度(℃):180
・吐出能力(kg/h);-
・JANコード:4962615004766
・トラスココード:218-8481
・質量:510g

ご注意

  • 接着剤は別売です。ポリアミド系の接着剤は使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白光 ハッコーメルター 100V-40W 平型プラグの型番806-1-AC100V50/60HZのページです。 型番806-1-AC100V50/60HZに関する仕様情報を記載しております。
白光 ハッコーメルター 100V-40W 平型プラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白光 ハッコーメルター 100V-40W 平型プラグ
AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)
AC100V/ 16W ホットメルトガン(ローメルト/φ11-12mm)
ハッコーメルター用替スティック1Kg
ホットスティック HB-40S シリーズ
メーカー白光エスコエスコエスコ東京硝子器械goot(太洋電機産業)
通常価格40,69542,89039,09713,2134,423188 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目8日目1日目〜
その他オプションオプションオプションオプション--
ノズル径(mm)1.0-----
消費電力(W)40~200-----
設定温度(℃)180-----
電源(V)AC100-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト