ファクトリーサプライ用品技術窓口

AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)

通常単価(税別)
48,129円
税込単価
52,942円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・電源…AC100V・40W・ペレットタンク容量…50cc・ノズル先端径…1.0mm・ノズル取...

詳細を確認
  • 商品種類
    ホットメルト接着剤
  • その他
    オプション
  • 重量
    510g
  • サイズ
    219×178mm
  • 電源
    AC100V・40W
  • ノズル径
    1.0mm
  • ペレットタンク容量
    50cc
  • 設定温度
    180℃
  • 型番
    806-1
  • メーカー
    白光(HAKKO)
  • ノズル取付部寸法
    M16

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

EA305HF-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番電源ペレットタンク容量ノズル径設定温度サイズ重量
EA305HF-1AC100V・40W50cc1.0mm180℃219×178mm510g

EA305HF-1の仕様・寸法情報

商品種類
ホットメルト接着剤
その他
オプション
重量
510g
サイズ
219×178mm
電源
AC100V・40W
ノズル径
1.0mm
ペレットタンク容量
50cc
設定温度
180℃
型番
806-1
メーカー
白光(HAKKO)
ノズル取付部寸法
M16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA305HF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,129円
( 52,942円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源…AC100V・40W
・ペレットタンク容量…50cc
・ノズル先端径…1.0mm
・ノズル取付部寸法:M16
・設定温度…180℃
・サイズ…219×178mm
・重量…510g
・ランニングコストを抑制できるペレットタイプ
・ホットメルトペレットはEA305HF-11をご使用下さい。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)の型番EA305HF-1のページです。 型番EA305HF-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/40Wホットメルトガン(ペレットタイプ)
AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)
1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)
1.9 L メルティングポット
[EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック
[EA305MC用]ホットメルトスティック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,129円38,443円5,349円282,713円5,550円4,032円 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目〜1日目
商品種類ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤-ホットメルト接着剤-
その他オプションオプション----
重量510g350g-3.2㎏--
サイズ219×178mm207×173mmΦ11.5×200mm-Φ11.5×200mm-
電源AC100V・40WAC100V・100W-115V--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました