17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-N STB-400T-N

IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-N

通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円
通常出荷日:1日目

【特長】・A4サイズが横置きでき、書類の整理に便利な棚付きのスタックボックスです【商品仕様】・耐荷重(...

詳細を確認

    型番:

    STB-400T-N
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    STB-400T-Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STB-400T-N
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,930円
    ( 3,223円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・A4サイズが横置きでき、書類の整理に便利な棚付きのスタックボックスです
    【商品仕様】
    ・耐荷重(約):天板10kg、棚板1枚当たり4kg、全体28kg
    ・色:ナチュラル
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:400×287×305
    ・間口(mm):400
    ・奥行(mm):287
    ・高さ(mm):305
    ・材質:プリント紙化粧パーティクルボード
    ・JANコード:4967576206549
    ・トラスココード:121-6575
    ・質量:5140g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-Nの型番STB-400T-Nのページです。 型番STB-400T-Nに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q積み重ね可能ですか?
    A
    積み重ね可能段数は3段です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-N
    IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH
    スタックキーパー
    IRIS モジュールボックス可動棚 ウォールナット MDB-3K-WN
    収納ボックス CBボックス
    IRIS ウッディラック WOR-5308 クリア
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマリスアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格2,930円2,930円1,105円 -4,162円2,448円 -7,359円
    通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました