17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH STB-200D-WH

IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH

通常単価(税別)
2,587
税込単価
2,846
通常出荷日:6日目

【特長】・収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂ける扉付きスリムタイプのスタックボック...

詳細を確認

    型番:

    STB-200D-WH
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    STB-200D-WH
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,587
    ( 2,846 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・収納スペースに合わせて、自由自在に組み合わせてお使い頂ける扉付きスリムタイプのスタックボックスです
    ・連結ピンをさすことで、積み重ねて使用することが可能です
    【商品仕様】
    ・耐荷重(約):全体20kg、天板10kg、底板10kg
    ・積み重ね可能数:3段まで
    ・色:オフホワイト
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:200×388×305
    ・間口(mm):200
    ・奥行(mm):388
    ・高さ(mm):305
    ・材質:プリント紙化粧パーティクルボード
    ・JANコード:4967576210157
    ・トラスココード:121-6647
    ・質量:3500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WHの型番STB-200D-WHのページです。 型番STB-200D-WHに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WHのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q積み重ね可能ですか?
    A
    積み重ね可能段数は3段です。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-N
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-BR
    IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR
    IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH
    IRIS モジュールボックス扉付 オフホワイト MDB-2D-WH
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格2,5872,5872,5873,0402,2543,009
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト