17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-2K-N MDB-2K-N

IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-2K-N

通常単価(税別)
2,437
税込単価
2,681
通常出荷日:6日目

【特長】・置く場所を選ばないシンプルなデザインのモジュールボックスです・お好みの組み合わせでお部屋の空...

詳細を確認

    型番:

    MDB-2K-N
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    MDB-2K-N
    最小発注数量
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,437
    ( 2,681 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・置く場所を選ばないシンプルなデザインのモジュールボックスです
    ・お好みの組み合わせでお部屋の空間を有効に活用いただけます
    ・収納するものに合わせて高さを調節できる可動棚板タイプです
    ・可動棚板用ピンで固定するため、横置きにしても棚板が倒れません
    ・横置き時、A4サイズがぴったり収納でき、無駄なく使いやすいサイズです
    【商品仕様】
    ・最大積載量(kg/台):30
    ・色:ナチュラル
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:366×290×494
    ・材質:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
    ・JANコード:4967576340861
    ・トラスココード:121-8143
    ・質量:5050g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-2K-Nの型番MDB-2K-Nのページです。 型番MDB-2K-Nに関する仕様情報を記載しております。
    IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-2K-Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-2K-N
    IRIS モジュールボックス可動棚 ナチュラル MDB-6K-N
    IRIS モジュールボックス可動棚 ウォールナット MDB-2K-WN
    IRIS モジュールボックス扉付 ナチュラル MDB-2D-N
    IRIS モジュールボックス可動棚 オフホワイト MDB-6K-WH
    IRIS モジュールボックス可動棚 ウォールナット MDB-3K-WN
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格2,4376,1292,4373,0096,1293,255
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト