17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション FIXING-MULTI

サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

通常単価(税別)
2,876円
税込単価
3,164円
通常出荷日:5日目

【特長】・狭い隙間にも噴出でき、さらに隅々まで流れ込むので機密性の高い充填が可能です・最大5cmまでの...

詳細を確認

    ご注意

    • 施工を室内で行う場合は、十分に換気をしてください。

    型番:

    FIXING-MULTI
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    FIXING-MULTIの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FIXING-MULTI
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,876円
    ( 3,164円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い隙間にも噴出でき、さらに隅々まで流れ込むので機密性の高い充填が可能です
    ・最大5cmまでの隙間の充填ができます
    ・硬化後はカッターナイフなどで簡単に切り取ることができ、塗装が可能です
    ・木材・金属などさまざまな材質に付着します
    ・発泡ウレタンフォームは、発泡した空気の層により、高い断熱性、防音効果を発揮する優れた建築材料です
    【商品仕様】
    ・配管の隙間・サッシと壁との充填などに
    ・色:グリーン
    ・発泡体積(L):18-26
    ・容量(ml):500
    ・材質:発泡ウレタンフォーム
    ・JANコード:4996620233538
    ・トラスココード:119-4791
    ・質量:730g

    ご注意

    • 施工を室内で行う場合は、十分に換気をしてください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジションの型番FIXING-MULTIのページです。 型番FIXING-MULTIに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジションのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション
    サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー
    サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ
    Sista 発泡ウレタン M537
    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)
    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用ガン
    メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノヘンケルABC商会ABC商会
    通常価格2,876円2,730円3,013円3,720円3,854円 -14,016円
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました