17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三洋貿易 卓上型アプリケーター TS-0753 TS-0753

三洋貿易 卓上型アプリケーター TS-0753

通常単価(税別)
570,498円
税込単価
627,548円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・点付けなど塗布量の少ない用途に・電源(V):AC100・消費電力(W):800・設定温度...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    TS-0753
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TS-0753の仕様・寸法情報

    RoHS2(10物質)?
    対応
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TS-0753
    RoHS2(10物質)?最小発注数量
    対応
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    570,498円
    ( 627,548円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・点付けなど塗布量の少ない用途に
    ・電源(V):AC100
    ・消費電力(W):800
    ・設定温度(℃):100-200
    ・吐出能力(kg/h):2.5
    ・高さ(mm):500
    ・長さ(mm):420
    ・材質:合金
    ・JANコード:4573231310133
    ・トラスココード:118-7523
    ・質量:14.8kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三洋貿易 卓上型アプリケーター TS-0753の型番TS-0753のページです。 型番TS-0753に関する仕様情報を記載しております。
    三洋貿易 卓上型アプリケーター TS-0753のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三洋貿易 卓上型アプリケーター TS-0753
    Scotch-Weld(TM) ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤
    白光 ハッコーメルター 100V-40W 平型プラグ
    1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)
    MELTER 806用ノズル
    ストロングツール ロンググルースティッククリーナー 100mm
    メーカー三洋貿易スリーエムジャパン白光エスコ白光イチネンアクセス
    通常価格570,498円4,167円 -38,665円5,550円795円 -921円
    通常出荷日8日目9日目〜1日目1日目1日目〜7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました