17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg

通常単価(税別)
70,971円
税込単価
78,068円
通常出荷日:1日目

【特長】・30年を超える実績や信頼性があります・素早く様々な材料を接着可能です・被着体に応じた接着剤ラ...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    3748-TC
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3748-TCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3748-TC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,971円
    ( 78,068円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・30年を超える実績や信頼性があります
    ・素早く様々な材料を接着可能です
    ・被着体に応じた接着剤ラインアップがあります
    ・絶縁特性に優れます
    【商品仕様】
    ・PE、PPなどの接着に
    ・色:乳白色
    ・径(mm):15
    ・長さ(mm):51
    ・軟化点(℃):145
    ・材質:PP
    ・JANコード:0021200825842
    ・トラスココード:835-8885
    ・質量:5kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kgの型番3748-TCのページです。 型番3748-TCに関する仕様情報を記載しております。
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3748 TC 5kg
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3764 TC 5kg
    3M Scotch-Weld ホットメルト接着剤 3762 TC 5kg
    3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤
    3M スコッチウェルド ローメルト接着剤
    Scotch-Weld(TM) ポリウレタン湿気硬化型ホットメルト接着剤
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格70,971円49,495円31,434円23,582円 -23,297円4,276円 -
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜6日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました