17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TF300MPS1NT20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TF300MPS1NT20の仕様・寸法情報

トラスココード
118-3627
仕様
S型1CHナンシツふっ素樹脂仕様

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
TF300MPS1NT20

トラスココード

仕様

最小発注数量
118-3627
S型1CHナンシツふっ素樹脂仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
275,714
( 303,285 )
9日目

詳細情報

基本情報

オートニクス 低粘度用ディスペンサー。【特長】S型1CH軟質ふっ素樹脂チューブ仕様。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TF300mpの型番TF300MPS1NT20のページです。 型番TF300MPS1NT20に関する仕様情報を記載しております。
TF300mpのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TF300mp
TF100用S型ポンプ
パイロット 逆止弁 (1個入)
パイロット ノズルアダプター (1個入)
金属スリーブ
GVポンプユニット 一式モータ/スクリュー
メーカーオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)
通常価格275,71462,052 -20,4943,0002,171 -113,429 -
通常出荷日9日目8日目〜7日目7日目7日目7日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト