17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デブコン マーク5ガン専用ノズル Sサイズ 12本/1袋【12個入り】

通常単価(税別)
3,967円
税込単価
4,364円
通常出荷日:1日目

【特長】・マーク5ガン専用(別売り)ノズルです・デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、...

詳細を確認

    型番:

    DV217015
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (12個入り)

    DV217015の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DV217015
    最小発注数量
    1パック

    12個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,967円
    ( 4,364円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マーク5ガン専用(別売り)ノズルです
    ・デブコン 1-ミニッツエポキシ、5-ミニッツエポキシ、5ミニッツエポキシ専用吐出ノズル
    ・品番:14277,14270,14265専用ノズル
    ・Sサイズ(60mm)
    【商品仕様】
    ・マーク5ガン専用ノズル
    ・マーク5ガン品番:217010
    ・サイズ:S
    ・全長(mm):60
    ・適合カートリッジ:DV14270、DV14277
    ・JANコード:4512192306502
    ・トラスココード:445-0051
    ・質量:20g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デブコン マーク5ガン専用ノズル Sサイズ 12本/1袋の型番DV217015のページです。 型番DV217015に関する仕様情報を記載しております。
    デブコン マーク5ガン専用ノズル Sサイズ 12本/1袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デブコン マーク5ガン専用ノズル Sサイズ 12本/1袋
    デブコン 50mlカートリッジ用 マーク5ガン
    パイロット HVシリンダー M5 (1袋入)
    パイロット HVパッキンセット M5 (1袋入)
    金属ニードル1本針
    パイロット ノズルアダプター (1個入)
    メーカーITWITWオートニクス(ディスペンサー関連)オートニクス(ディスペンサー関連)岩下オートニクス(ディスペンサー関連)
    通常価格3,967円21,167円50,705円7,797円2,805円6,916円
    通常出荷日1日目1日目7日目7日目1日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました