ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト ハイブリッド接着剤4090

通常単価(税別)
4,730円
税込単価
5,203円
通常出荷日:2日目

【特長】・様々な材質との優れた接着性に優れています・低温(5℃)においても速い固着時間・優れた耐湿性、...

詳細を確認

    ご注意

    • デュアルカートリッジガンとノズルが必要です。

    型番:

    HY4090-50
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    HY4090-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HY4090-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,730円
    ( 5,203円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・様々な材質との優れた接着性に優れています
    ・低温(5℃)においても速い固着時間
    ・優れた耐湿性、耐熱性、耐薬性、耐衝撃性、耐振動性を有しています
    ・低温(5℃)以下でも速く固まります
    【商品仕様】
    ・金属、プラスチック、ゴム
    ・硬化時間(23℃):4-6分
    ・固着時間(23℃):3-5分
    ・固着時間:4ー6分・使用温度:150℃
    ・耐熱温度:150℃
    ・色:白濁ー淡黄色
    ・容量(ml):50
    ・容量(g):50
    ・可使時間(分):3-5
    ・粘度:高粘度ジェル
    ・粘度(mPa・s):ジェル状
    ・材質:主成分:エポキシ樹脂、シアリアクレート
    ・JANコード:4058093003633
    ・トラスココード:114-4116
    ・質量:71g

    ご注意

    • デュアルカートリッジガンとノズルが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックタイト ハイブリッド接着剤4090の型番HY4090-50のページです。 型番HY4090-50に関する仕様情報を記載しております。
    ロックタイト ハイブリッド接着剤4090のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックタイト ハイブリッド接着剤4090
    ロックタイト ハイブリッド接着剤4090 グレイ
    ロックタイト ハイブリッド構造用接着剤 HY 4090
    ロックタイト ハイブリッド接着剤(アクリル+瞬間)4080 灰色
    ロックタイト エポキシ接着剤 HYSOL
    ロックタイト 2液室温硬化型エポキシ接着剤
    メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
    通常価格4,730円5,309円4,730円5,452円9,663円 -4,732円
    通常出荷日2日目4日目2日目1日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました