ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ロックタイト はめ合い用638アップグレード

ロックタイト はめ合い用638アップグレード 638NEW-250
通常単価(税別)
14,179
税込単価
15,597
通常出荷日:2日目

【特長】・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します(空気にふれているときには硬...

詳細を確認

型番:

638NEW-250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

638NEW-250の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
638NEW-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,179
( 15,597 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじや軸などの金属部品のすき間に入り空気が遮断されると硬化します(空気にふれているときには硬化しません)
・ギア、シャフト、プーリーなどの金属部分のすき間はめによる固定を可能にします
【商品仕様】
・ペアリング、スリーブ、ギア、シャフト、プーリーなどの固定
・推奨硬化促進剤7471・7649
・嫌気性
・液色:緑
・容量(ml):250
・粘度(mPa・s):2000-3000
・使用温度範囲(℃);-55-180
・材質:主成分:合成樹脂
・JANコード:6902545454291
・トラスココード:114-4368
・質量:293g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト はめ合い用638アップグレードの型番638NEW-250のページです。 型番638NEW-250に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト はめ合い用638アップグレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト はめ合い用638アップグレード
はめ合い用648アップグレード
ロックタイト はめ合い用接着剤
はめ合い用接着剤
ロックタイト嫌気性接着剤 ロックタイトねじ部品用 50ml
50ml はめ合い用接着剤(中粘度・中強度)
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルコクゴエスコ
通常価格14,1793,7611,065 -4,553 -3,927 -4,567
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト