ファクトリーサプライ用品技術窓口

50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)

通常単価(税別)
4,985円
税込単価
5,484円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・嫌気性接着剤・永久固定タイプ・中粘度、高接着・使用部位へ塗布後、液たれを低減します・スタッド...

詳細を確認
  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • 色
    赤
  • 硬化時間
    25分
  • 使用温度範囲
    -55~150℃
  • 内容量
    50ml
  • 分離強度
    22Nm
  • 型番
    23400
  • メーカー
    LOCTITE(ロックタイト)
  • 商品名
    262

型番:

EA933AC-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA933AC-15の仕様・寸法情報

商品種類
ねじゆるみ止め剤
色
赤
硬化時間
25分
使用温度範囲
-55~150℃
内容量
50ml
分離強度
22Nm
型番
23400
メーカー
LOCTITE(ロックタイト)
商品名
262
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA933AC-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,985円
( 5,484円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・嫌気性接着剤
・永久固定タイプ
・中粘度、高接着
・使用部位へ塗布後、液たれを低減します
・スタッドボルト及び過酷な作業条件でのねじ固定に適します
【商品仕様】
・内容量…50ml
・色…赤
・使用温度範囲…-55~150℃
・JAN:4548745283785

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)の型番EA933AC-15のページです。 型番EA933AC-15に関する仕様情報を記載しております。
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度)
50ml ねじゆるみ止め剤
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(低強度・中粘度)
50ml ねじゆるみ止め剤(高強度・高粘度) EA933AC-9
50ml ねじゆるみ止め剤(低粘度・低接着)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,985円4,368円4,030円3,748円4,030円4,368円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤
色赤赤赤紫赤紫
硬化時間25分60分20分25分30分25分
使用温度範囲-55~150℃-55~150℃-55~180℃-55~150℃-55~230℃-55~150℃
内容量50ml50ml50ml50ml50ml50ml
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました