ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ アロンアルファ(#201)【1~5個入り】 |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |

【特長】・柔軟性、復元性に優れています・シーラントバックアップ材に
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
407円 ( 448円 ) | 8日目 |
410円 ( 451円 ) | 8日目 |
411円 ( 452円 ) | 8日目 |
【特長】
・柔軟性、復元性に優れています
・シーラントバックアップ材に


アクリサンデー
アクリサンデーMR板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セメダイン
シリコーンシーラント 8060プロ
4.6通常価格(税別):933円~

コニシ
ボンドシリコンコーク
4.5通常価格(税別):750円~

エスコ
1m 発泡ポリエチレン丸棒(10本)
0通常価格(税別):3,008円~

信越化学工業
一般工事用シーリング材(速硬化タイプ)
5通常価格(税別):1,389円~

セメダイン
シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)
5通常価格(税別):1,275円

エスコ
100g シリコーンシーラント
5通常価格(税別):1,080円~

コニシ
変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558
5通常価格(税別):2,360円

コニシ
シリコン補修剤 バスボンドQ
5通常価格(税別):680円~

セメダイン
セメダイン バスコークN
5通常価格(税別):778円~