17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ダイノックフィルム FA-688 1220mmX50m FA688

3M ダイノックフィルム FA-688 1220mmX50m

通常単価(税別)
336,083
税込単価
369,691
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・ダイノックフィルムFA-6881220mmX50m・JANコード:45474524351...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    FA688
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FA688の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FA688
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    336,083
    ( 369,691 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・ダイノックフィルムFA-6881220mmX50m
    ・JANコード:4547452435111
    ・トラスココード:104-9955
    ・質量:24.8kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M ダイノックフィルム FA-688 1220mmX50mの型番FA688のページです。 型番FA688に関する仕様情報を記載しております。
    3M ダイノックフィルム FA-688 1220mmX50mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M ダイノックフィルム FA-688 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム FA-1531 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム FA-1530 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム FA-1153 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム WG-1220 1220mmX50m
    3M ダイノックフィルム FW-330 1220mmX50m
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格336,083336,083336,083336,083263,324353,407
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました