ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ アロンアルファ(#201)【1~5個入り】 |
|
エスコ アロンアルファ(エクストラ#4020)【1~5個入り】 |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
エスコ 織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ |
|
エスコ サドルバンド(ステンレス鋼管用) |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・ダイノックフィルムPA-3891220mmX50m
・JANコード:4547452436019
・トラスココード:104-6827
・質量:25.3kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東化成工業
ネオシールB‐1
5通常価格(税別):1,357円

日東化成工業
ネオシールB-W 1KG
5通常価格(税別):1,227円

アルテコ
業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g
5通常価格(税別):1,353円

日東化成工業
ネオシールB‐3 1KG
4.7通常価格(税別):1,032円

建築の友
ねじパテ・木部用 NG-02
3通常価格(税別):894円

ハンディ・クラウン
セメント補修セット
3通常価格(税別):1,318円

トーヨーマテラン
アスファルト用セメント補修材"散水パッチ"
0通常価格(税別):2,912円

セメダイン
エポキシパテ(金属用)
4.6通常価格(税別):1,133円

ITW
デブコン 耐熱補修剤 メタリックパテ 200g
4通常価格(税別):16,856円