17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M(TM) ダイノック(TM)フィルム PAシリーズ PA320

3M(TM) ダイノック(TM)フィルム PAシリーズ

通常単価(税別)
323,288円
税込単価
355,617円
通常出荷日:19日目

薄く柔軟な形状と素材の特性によって、壁面仕上げをはじめ、家具やドア、エレベーターなどの多くの内装アプリ...

詳細を確認
  • サイズ
    1220mm×50m

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

PA320
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PA320の仕様・寸法情報

トラスココード
103-5764
JANコード
4547452436002
質量(g)
25700
サイズ
1220mm×50m

絞り込み条件

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
PA320

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
103-5764
4547452436002
25700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
323,288円
( 355,617円 )
19日目

詳細情報

基本情報

薄く柔軟な形状と素材の特性によって、壁面仕上げをはじめ、家具やドア、エレベーターなどの多くの内装アプリケーションに使用することができ、ビジネスの中断を最小限に抑えながら、短期間で空間を一新することができます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M(TM) ダイノック(TM)フィルム PAシリーズの型番PA320のページです。 型番PA320に関する仕様情報を記載しております。
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム PAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム PAシリーズ
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム FWシリーズ
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム WGシリーズ
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム PSシリーズ
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム
外装用化粧フィルム ダイノックフィルム ME-005EX 1220mm×50m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格323,288円378,783円282,558円201,126円360,263円467,397円
通常出荷日19日目6日目6日目〜5日目〜6日目4日目
サイズ1220mm×50m1220mm×50m1220mm×50m1220mm×50m1220mm×50m1220mm×50m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト