ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |

【商品仕様】
・ダイノックフィルムPS-9821220mmX50m
・JANコード:4548623545226
・トラスココード:103-7313
・質量:24.8kg

スリーエムジャパン
3M(TM) ダイノック(TM)フィルム サイズ:1220mm×50m
【商品仕様】ダイノックフィルムPS-18261220mmX50m。JANコード:4549395415007。トラスココード:104-0479。質量:25kg

スリーエムジャパン
3M ダイノックフィルム PS-503 1220mmX50m
【商品仕様】ダイノックフィルムPS-5031220mmX50m。JANコード:4548623544939。トラスココード:104-3645。質量:25.3kg

スリーエムジャパン
3M ダイノックフィルム PS-1187 1220mmX50m
【商品仕様】ダイノックフィルムPS-11871220mmX50m。JANコード:4548623457734。トラスココード:104-5163。質量:25.1kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

家庭化学
配管穴埋めエアコンパテ
5通常価格(税別):1,454円~

日東化成工業
ネオシールB‐1
5通常価格(税別):1,249円

日東化成工業
ネオシールB-W 1KG
5通常価格(税別):1,111円

トーヨーマテラン
ペーストモルタル
5通常価格(税別):1,062円~

日本プラスター
うま~くヌレール用コテ
0通常価格(税別):2,282円

家庭化学
耐熱パテ K-70
0通常価格(税別):1,937円

建築の友
かくれん棒ねんどパテ
0通常価格(税別):925円~

エスコ
13ml 補修ペン・アルミサッシ用
0通常価格(税別):1,592円

アルテコ
業務用 穴うめシールパテ P01アイボリー 500g
0通常価格(税別):893円