ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ アロンアルファ(エクストラ#4020)【1~5個入り】 |
|
スリーボンド 合成ゴム系接着剤 TB1521 |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
コニシ ボンドアロンアルフア AGS-430 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・ダイノックフィルムPS-9571220mmX50m
・JANコード:4548623545158
・トラスココード:103-8815
・質量:24.8kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東化成工業
ネオシールB-W 1KG
5通常価格(税別):1,227円

トーヨーマテラン
インスタントセメント(24時間硬化)
5通常価格(税別):885円~

アルテコ
業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g
5通常価格(税別):1,353円

家庭化学
配管穴埋めパテ
4通常価格(税別):974円

ヘンケル
LOCTITE マルチパテ
0通常価格(税別):1,470円

家庭化学
壁あな補修材
0通常価格(税別):693円

家庭化学
モルタル改良剤
0通常価格(税別):1,525円

エスコ
13ml 補修ペン・アルミサッシ用
0通常価格(税別):1,592円

トラスコ中山
不乾性パテ
0通常価格(税別):900円