ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ アロンアルファ(エクストラ#4020)【1~5個入り】 |
|
エスコ アロンアルファ(#201)【1~5個入り】 |
|
エスコ フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠) |
|
エスコ サドルバンド(ステンレス鋼管用) |
|
エスコ 織網(ステンレス製)EA952BCシリーズ |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・ダイノックフィルムVM-16941220mmX25m
・JANコード:4549395400881
・トラスココード:104-7075
・質量:14.7kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東化成工業
ネオシールB‐3 1KG
4.7通常価格(税別):1,032円

日東化成工業
ネオシールB-W 1KG
5通常価格(税別):1,227円

アルテコ
業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g
5通常価格(税別):1,353円

家庭化学
超速乾60分モルタル
0通常価格(税別):2,904円

家庭化学
急結セメント
0通常価格(税別):1,079円

建築の友
エポパッチ
0通常価格(税別):1,213円

エスコ
13ml 補修ペン・アルミサッシ用
0通常価格(税別):1,592円

トーヨーマテラン
アスファルト用セメント補修材"散水パッチ"
0通常価格(税別):2,912円

セメダイン
エポキシパテ(金属用)
4.6通常価格(税別):1,133円