ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ アロンアルファ(#201)【1~5個入り】 |
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
エスコ ロックタイト 248 ねじゆるみ止めスティック(中強度) |
【特長】
・表面改善用の洗浄用アルコール溶液です
・弾性接着剤の接着性をアップさせます
・PC7393、PC7350、ウレタン補修剤に使用可能
【商品仕様】
・色:透明
・材質:アルコール溶液
・JANコード:4002872012460
・トラスココード:123-3309
・質量:1265g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東化成工業
ネオシールB‐1
5通常価格(税別):1,357円

家庭化学
配管穴埋めパテ
4通常価格(税別):974円

トーヨーマテラン
インスタントセメント(24時間硬化)
5通常価格(税別):885円~

建築の友
かくれん棒プロ 木目書きペン(2P) AH-24
5通常価格(税別):716円

エスコ
115g リペアースティック(アルミ)
5通常価格(税別):2,397円~

日東化成工業
ネオシールB-W 1KG
5通常価格(税別):1,227円

アルテコ
業務用 エポキシパテ E02コンクリート接着補修ねんど 500g
5通常価格(税別):1,353円

日東化成工業
ネオシールB‐3 1KG
4.7通常価格(税別):1,032円

ミラコン
雨もり補修液 透明 MR-003
0通常価格(税別):2,079円