17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

311672
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

311672の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
311672
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
749円
( 824円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を加えて混ぜるだけですぐに使用できる便利なインスタントセメントです
・ちょっとした補修作業に便利です
【商品仕様】
・屋内外のコンクリート、モルタル、しっくい、ブロック、タイル目地の補修に
・硬化時間:約2時間(夏期)、約6時間(冬期)
・施工面積:約100[[CM2]](10mm厚仕上げ時)
・色:ホワイト
・容量(g):200
・材質:ポルトランドセメント、骨材、樹脂
・JANコード:4970925311672
・トラスココード:114-4453
・質量:240g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アサヒペン カップセメント 200G 白セメントの型番311672のページです。 型番311672に関する仕様情報を記載しております。
アサヒペン カップセメント 200G 白セメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒペン カップセメント 200G 白セメント
アサヒペン カップセメント 200G 防水セメント
カップセメント
アサヒペン カップセメント 200G 速乾30分硬化
アサヒペン カップセメント 300G スタンダード
セメント(白/灰色)
メーカーアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペンエスコ
通常価格749円793円715円 -799円807円879円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました