17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッペコ ユーレットEI-1 16kg 19576071

ニッペコ ユーレットEI-1 16kg

通常単価(税別)
106,647円
税込単価
117,312円
通常出荷日:4日目

【特長】・基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです【商品仕様】・一般的な鉱油...

詳細を確認

    型番:

    19576071
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    19576071の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    19576071
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    106,647円
    ( 117,312円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・基油にエーテル、増ちょう剤にウレアを用いた長寿命・耐熱グリースです
    【商品仕様】
    ・一般的な鉱油系グリースでは持たない耐熱・長寿命な性能が必要な軸受、ベアリングなど
    ・ブロア・ファンやモーターの軸受など
    ・ちょう度:280-310
    ・色:淡黄褐色
    ・容量(kg):16
    ・使用温度範囲(℃):-20-200
    ・材質:基油:エーテル・精製鉱油
    ・増ちょう剤:ウレア
    ・トラスココード:129-2389
    ・質量:16kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ニッペコ ユーレットEI-1 16kgの型番19576071のページです。 型番19576071に関する仕様情報を記載しております。
    ニッペコ ユーレットEI-1 16kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッペコ ユーレットEI-1 16kg
    ニッペコ ユーレットEI-1 420ML
    ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
    チャックグリース CHUCK GREASE PRO
    スタミナEPグリース
    スタミナグリースRL
    メーカーニッペコニッペコニッペコ北川鉄工所昭和シェル石油昭和シェル石油
    通常価格106,647円3,945円23,962円9,742円 -15,868円 -14,216円 -
    通常出荷日4日目5日目1日目5日目5日目〜6日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました