17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

319544
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
319544
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,826円
( 19,609円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品との偶発的接触が許諾されるNSF H1に登録された、安全・安心な潤滑剤です
・安定性の性の高い合成油:PAO(ポリアルファオレフィン)をベースとした作動油です
・広い温度範囲(使用温度範囲:150℃以下)で粘度が安定しています
【商品仕様】
・食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・充填装置・包装装置・運搬装置の作動油に
・使用温度範囲:-10-150℃
・NSFH1認定取得
・色:淡黄色
・容量(L):4
・材質:主成分:ポリαオレフィン(PAO)
・JANコード:4906725319518
・トラスココード:118-9910
・質量:3.32kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4Lの型番319544のページです。 型番319544に関する仕様情報を記載しております。
住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG32 4L
住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L
住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG68 4L
住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG150 4L
住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L
住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG220 4L
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格17,826円24,063円24,659円24,659円18,269円18,269円
通常出荷日5日目6日目5日目5日目5日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト