17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Matex ガスケット固着防止スプレー 4000-ECLEAR

Matex ガスケット固着防止スプレー

通常単価(税別)
5,333円
税込単価
5,866円
通常出荷日:8日目

【特長】・施工前にスプレーするとガスケットの固着・焼き付が抑制されます清掃時間の短縮によりメンテナンス...

詳細を確認

    ご注意

    • 焼付いてしまったガスケットを剥離させる事は出来ません。あらかじめ塗布して御使用下さい。

    型番:

    4000-ECLEAR
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    -閉じる

    4000-ECLEARの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4000-ECLEAR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,333円
    ( 5,866円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・施工前にスプレーするとガスケットの固着・焼き付が抑制されます清掃時間の短縮によりメンテナンスコストの削減が可能になります
    ・ガスケット本体の耐熱温度を上げる物ではありません
    【商品仕様】
    ・各種ガスケット・パッキンに
    ・耐熱温度:800℃
    ・容量(ml):420
    ・材質:合成樹脂、溶剤
    ・JANコード:4571407292320
    ・トラスココード:836-7079
    ・質量:600g

    ご注意

    • 焼付いてしまったガスケットを剥離させる事は出来ません。あらかじめ塗布して御使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Matex ガスケット固着防止スプレーの型番4000-ECLEARのページです。 型番4000-ECLEARに関する仕様情報を記載しております。
    Matex ガスケット固着防止スプレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Matex ガスケット固着防止スプレー
    焼付防止剤 スプレーグリース
    JIP199 焼付防止スプレー
    モリペースト300(組立用焼付防止剤・スプレータイプ)
    オイルスプレー(スーパールブ)
    スミペーストBNスプレー
    メーカージャパンマテックススリーボンドイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)住鉱潤滑剤アズワン住鉱潤滑剤
    通常価格5,333円1,375円3,398円2,859円916円3,465円
    通常出荷日8日目1日目2日目1日目5日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました