17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッペコ Foodlub FF No.2 15kg

通常単価(税別)
42,036円
税込単価
46,240円
通常出荷日:11日目

【特長】・食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです・耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、...

詳細を確認

    型番:

    19802071
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    19802071の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    19802071
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,036円
    ( 46,240円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・食品機械用規格NSF H-1を認証取得したグリースです
    ・耐熱性、耐水性、せん断安定性に優れ、グリースの軟化流出を防ぎ、過酷な環境下で良好な潤滑を維持します
    【商品仕様】
    ・食品製造機械や医薬化粧品製造機械の潤滑に
    ・食品機械用規格NSFHー1を認証取得済
    ・ちょう度:No.2
    ・色:白色
    ・容量(kg):15
    ・使用温度範囲(℃):-20-180
    ・材質:基油:流動パラフィン
    ・増ちょう剤:アルミニウム複合
    ・トラスココード:129-2392
    ・質量:15kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニッペコ Foodlub FF No.2 15kgの型番19802071のページです。 型番19802071に関する仕様情報を記載しております。
    ニッペコ Foodlub FF No.2 15kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニッペコ Foodlub FF No.2 15kg
    アリビオグリースFGL No.2
    住鉱 アリビオグリースFGH No.2 400G
    SシリコーンTA 1kg
    フードシリコンスプレー No.1413
    食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂
    メーカーニッペコ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤呉工業クリューバー(NOKクリューバー)
    通常価格42,036円4,752円4,696円20,599円1,210円1,374円 -
    通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました