17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS クライオチル1度クーラー 孔数18 1.0・1.8ml用 525000

TARSONS クライオチル1度クーラー 孔数18 1.0・1.8ml用

通常単価(税別)
15,439円
税込単価
16,983円
通常出荷日:4日目

【特長】・細胞の冷凍保存や解凍に使用します【商品仕様】・クライオチル1度クーラー孔数181.0・1.8...

詳細を確認

    ご注意

    • 冷却には100%イソプロピルアルコールとフリーザーが必要です。

    型番:

    525000
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    525000の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    525000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,439円
    ( 16,983円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・細胞の冷凍保存や解凍に使用します
    【商品仕様】
    ・クライオチル1度クーラー孔数181.0・1.8ml用
    ・径(mm):117
    ・高さ(mm):86
    ・材質:容器:PC
    ・蓋:HDPE
    ・トラスココード:134-6257

    ご注意

    • 冷却には100%イソプロピルアルコールとフリーザーが必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TARSONS クライオチル1度クーラー 孔数18 1.0・1.8ml用の型番525000のページです。 型番525000に関する仕様情報を記載しております。
    TARSONS クライオチル1度クーラー 孔数18 1.0・1.8ml用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TARSONS クライオチル1度クーラー 孔数18 1.0・1.8ml用
    TARSONS クライオチル0度ミニクーラー PC製 孔数32 1.5ml用
    TARSONS クライオチル-20度ミニクーラー PC製 孔数20 1.5ml用
    TARSONS クライオチルゲル入り蓋付-20度ミニクーラー孔32 1.5ml用
    シリコンロートアダプター №1
    ポリ柄杓 1.8L 黒
    メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS三商コクゴ
    通常価格15,439円31,050円27,532円41,294円471円6,629円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました